Cages usinées en métal (cages massives)

Cages massives en acier

Les cages massives en acier sont généralement fabriquées en acier de construction non allié de type S355GT (St 52) selon la norme EN 10 025:1990 + A:1993. Afin d'améliorer le glissement et la résistance à l'usure, certaines cages massives en acier sont soumises à un traitement de surface.
Les cages massives en acier sont utilisées pour les roulements de grandes dimensions ou lorsque les conditions d'application sont telles qu'il y aurait un risque de fissuration, par réaction chimique, avec le temps si l'on utilisait des cages en laiton. Les cages en acier peuvent être utilisées à des températures de fonctionnement pouvant atteindre 300 °C. Elles ne sont pas affectées par les lubrifiants à base d'huile minérale ou de synthèse normalement utilisés pour les roulements, ni par les solvants organiques utilisés pour nettoyer les roulements.

Cages massives en laiton

La plupart des cages en laiton sont usinées avec un laiton de fonderie ou de corroyage CW612N conformément à la norme EN 1652:1998. Elles sont insensibles à la plupart des lubrifiants, y compris aux huiles et graisses synthétiques, et peuvent être nettoyées avec des solvants organiques classiques. Les cages en laiton peuvent être utilisées à des températures de fonctionnement pouvant atteindre 250 °C.
SKF logo