Tolérances

Les tolérances dimensionnelles et géométriques des roulements ont été normalisées au niveau international. En plus de la classe de tolérances Normale, les normes ISO couvrent également des tolérances plus étroites, telles que :
  • la classe de tolérances 6, correspondant à la classe de tolérances SKF P6
  • la classe de tolérances 5, correspondant à la classe de tolérances SKF P5
Pour les applications spéciales telles que les broches de machines-outils, SKF fabrique également des roulements avec des tolérances encore plus étroites. Cela inclut les classes de tolérances P4, P4A, PA9A, SP et UP. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Roulements de Super Précision.
Pour des informations sur les tolérances de chaque type de roulement, reportez-vous à Tolérances dans la section sur le produit en question. Les roulements présentant des tolérances plus étroites que la classe Normale sont généralement identifiés par un suffixe de désignation indiquant la classe de tolérances.

Symboles de tolérance

Les symboles des tolérances et leurs définitions sont présentés dans le tableau 1.
SKF logo