Types de montage

Les roulements utilisés pour la rotation d'un élément tournant de machine, un arbre par exemple, requièrent en général une conception sur deux paliers - classiquement un à chaque extrémité de l'arbre. En fonction des exigences de l'application, comme la rigidité ou les directions des charges, un palier peut comporter un ou plusieurs roulements. En règle générale, les fonctions des roulements sont de supporter et de guider radialement et/ou axialement la partie tournante (l'arbre) par rapport à la partie immobile (les paliers). Selon l'application, les charges, la précision de rotation requise et le coût, différents montages de roulements sont possibles :
  • un montage de roulements fixes et libres
  • un montage de roulements ajustés
  • un montage de roulements libres
Les montages composés d'un seul roulement pouvant supporter des charges radiales, axiales et de couple, comme par exemple pour un joint articulé, ne sont pas présentés ici. Pour des montages de ce type, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo