Tolérances dimensionnelles

Pour les roulements usinés aux tolérances normales, la précision dimensionnelle des portées cylindriques doit atteindre au moins la qualité IT6 pour l'arbre et IT7 pour le palier. En présence de manchons de serrage ou de démontage, des tolérances de diamètres plus larges (qualité IT9) sont admissibles pour les portées d'arbre (tableau 1). Les valeurs des tolérances de base IT normalisées selon la norme ISO 286-1:2010 sont données dans le tableau 2. Pour les roulements de plus grande précision, il faut choisir des qualités de tolérance supérieures adaptées.
SKF logo