Tolérance de perpendicularité

Les épaulements d'appui des bagues de roulements doivent avoir une tolérance de perpendicularité selon la norme ISO 1101:2012, qui soit meilleure que la tolérance de diamètre de la portée cylindrique associée d'au moins une qualité IT. Pour les portées des rondelles de butées, la tolérance de battement axial total ne doit pas dépasser IT5. Le tableau 1 fournit des valeurs indicatives pour les tolérances de battement axial total.
SKF logo