Tolérance de cylindricité

La tolérance de cylindricité selon la norme ISO 1101:2012 doit être meilleure que la tolérance dimensionnelle prescrite, dans la proportion de 1 ou 2 qualités IT en fonction des exigences. Par exemple, si les spécifications nécessitent une portée d'arbre conforme à une classe de tolérance m6, la cylindricité doit être IT5 ou IT4. La valeur de la tolérance de cylindricité t3 est obtenue pour un diamètre d'arbre supposé de 150 mm à partir de t3 = IT5/2 = 18/2 = 9 μm. Le tableau 1 fournit des valeurs indicatives de tolérances de cylindricité et de tolérances de faux-rond total pour les différentes classes de tolérances des roulements.
Lorsque les roulements sont montés sur manchon de serrage ou de démontage, la cylindricité totale de la portée du manchon doit être de IT5/2 pour la classe de tolérances h9 (tableau 2).
SKF logo