Ajustements recommandés

Les tolérances de diamètre d'alésage et de diamètre extérieur des roulements sont normalisées au niveau international (→ Tolérances).
On obtient un ajustement serré ou libre pour les roulements en cotes métriques à alésage et diamètre extérieur cylindriques en choisissant, dans le système de tolérances ISO pour pièces lisses, la zone de tolérance appropriée pour l'arbre et le logement. Une faible partie seulement des zones de tolérance ISO est retenue pour les ajustements de roulements. La fig. 1 illustre la position des degrés de tolérances les plus utilisés pour le diamètre d'alésage et le diamètre extérieur des roulements (valable pour les roulements de classe de tolérances normale).
Chaque classe de tolérances ISO est identifiée par une lettre et un chiffre. La lettre, minuscule pour les diamètres d'arbre et majuscule pour les alésages de palier, situe la zone de tolérance par rapport à la cote nominale. Le chiffre indique la plage de la zone de tolérance. Plus il est élevée, plus la zone est large.
Les ajustements recommandés pour arbre plein en acier sont fournis dans les tableaux suivants :
Les ajustements recommandés pour paliers en fonte ou en acier sont fournis dans les tableaux suivants :
Ces recommandations reposent sur les directives de sélection générales décrites ci-dessus, qui prennent en compte les progrès réalisés en matière de conception, fabrication et matériaux des roulements et paliers. Les roulements et paliers modernes peuvent supporter des charges considérablement plus élevées que celles supportées par les roulements standard précédents. Les recommandations présentées ici reflètent ces améliorations.
Toutes les classes de tolérances ISO sont valables avec l'exigence d'enveloppe (par exemple H7) conformément à ISO 14405-1:2010. Pour des raisons pratiques, ceci n'est pas indiqué dans les tableaux.
La norme ISO 14405-1:2010 offre plus de possibilités pour spécifier les ajustements. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Arbres ou roulements en acier inoxydable

Les ajustements recommandés dans le tableau 1, tableau 2, tableau 3 et tableau 4 peuvent être utilisés pour les roulements en acier inoxydable. Cependant, la note 3 en bas de page du tableau 1 n'est pas applicable car le coefficient de dilatation de l'acier inoxydable est beaucoup plus élevé que celui de l'acier standard. Si des ajustements plus serrés que ceux recommandés dans le tableau 1 sont requis, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF. Il peut aussi être nécessaire de prendre en considération le jeu initial du roulement, par exemple lorsqu'on utilise des arbres en acier inoxydable à température élevée (→ Jeu interne du roulement ).
SKF logo