Réglage collectif

Cette méthode est également appelée « réglage statistique aléatoire ». Avec cette méthode, les roulements, arbre et logement et tout autre composant sont fabriqués aux tolérances normales. Les composants, qui sont considérés comme étant entièrement interchangeables, sont assemblés au hasard. Pour les roulements à rouleaux coniques, cette interchangeabilité s’étend également aux cônes et cuvettes. Afin de ne pas avoir à recourir a une production non économique de roulements et éléments associés très précis, il est admis que – statistiquement – les valeurs limites des tolérances ne se présentent ensemble que rarement. Cependant, pour obtenir la précharge avec une dispersion minimale, les tolérances de fabrication doivent être réduites. L'avantage du réglage collectif est de ne pas exiger de contrôle ni d'équipement spécial lors du montage des roulements.
SKF logo