Jeu des roulements

Choix du jeu

Dans les chapitres des roulements concernés, ce sont les valeurs des jeux de fabrication, donc les jeux avant montage, qui sont données. Dans une application, il faut d'abord déterminer le jeu de fonctionnement requis pour choisir le jeu de fabrication du roulement.
Le jeu de fonctionnement étant influencé par de nombreux facteurs, la détermination du jeu fait souvent appel à des logiciels de calcul sophistiqués. Il est recommandé d'utiliser l'un des logiciels disponibles via le service Applications Techniques SKF. Ces logiciels prennent en compte les tolérances, les ajustements et la température des composants pour calculer le jeu interne initial requis.
Le jeu initial requis avant montage peut être estimé à l'aide de la formule

r = rop + Δrajust + Δrtemp

avec
r=jeu interne requis avant montage [mm]
rop=jeu de fonctionnement souhaité [mm]
Δrfit 
=réduction du jeu causée par l'ajustement [mm]
Δrtemp
=réduction du jeu causée par la différence de température [mm]

Réduction du jeu causée par un ajustement serré

La réduction est égale à l'ajustement serré effectif multiplié par un facteur de réduction à l'aide de la formule

Δrajust = Δ1 f1 + Δ2 f2

avec

Δrfit =réduction du jeu causée par l'ajustement [mm]
f1 =facteur de réduction pour la bague intérieure
f2=facteur de réduction pour la bague extérieure
Δ1 
=serrage effectif entre la bague intérieure et l'arbre [mm]
Δ2 
=serrage effectif entre la bague extérieure et le palier [mm]
Les facteurs de réduction peuvent être tirés du diagramme 1 en fonction du rapport entre le diamètre d'alésage du roulement d et le diamètre extérieur D. Ceci est valable pour un arbre plein en acier et un palier en fonte ou en acier. Pour l'ajustement serré effectif, on peut utiliser la moyenne de la valeur la plus petite et la valeur la plus grande du serrage probable indiqué dans le tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4, tableau 5, tableau 6, tableau 7, tableau 8, tableau 9, tableau 10 et tableau 11.

Réduction du jeu causée par une différence de température entre les bagues de roulement

Lorsque la température de la bague intérieure est supérieure à celle de la bague extérieure, le jeu est réduit. La réduction du jeu interne peut être estimée à l'aide de la formule

Δrtempα dm ΔT

avec

Δrtemp =réduction du jeu causée par la différence de température [mm]
dm =diamètre moyen du roulement [mm] = 0,5 (d + D)
α=coefficient de dilatation thermique [°C–1]
= 12 x 10–6 pour l'acier
ΔT 
=différence de température entre l'arbre et le palier [°C]
Au démarrage, la différence de température entre les différents composants peut être supérieure à celle obtenue lorsque les conditions de fonctionnement sont stables (diagramme 2) et il peut en résulter une précharge intempestive. Il est important d'éviter toute précharge non souhaitée pendant le démarrage, car même de courtes périodes de précharge peuvent avoir un impact négatif sur la durée de service des roulements. Si le risque d'être dans cette situation est important, il est conseillé, dans la mesure du possible, de démarrer à basse vitesse, puis d'augmenter graduellement celle-ci jusqu'à la vitesse prévue.
SKF logo