Estimation du moment de frottement

Dans certaines conditions, le moment de frottement peut être calculé avec une précision suffisante en adoptant un coefficient de frottement constant μ. Les conditions sont les suivantes :
  • charge du roulement P ≈ 0,1 C
  • bonne lubrification
  • conditions de fonctionnement normales
Le moment de frottement dans ces conditions peut être calculé avec
 
M = 0,5 μ P d

Pour les roulements radiaux à aiguilles, utilisez F ou Fw au lieu de d.

avec
=moment de frottement [Nmm]
μ
=coefficient de frottement constant pour le roulement (tableau 1)
=charge dynamique équivalente [N]
=diamètre d'alésage du roulement [mm]
=diamètre du chemin de roulement de la bague intérieure [mm]
Fw =diamètre sous les rouleaux [mm]
SKF logo