Pertes résultant du brassage d’huile

Dans une lubrification par bain d'huile, le roulement est partiellement ou, dans certaines situations, complètement immergé. Les pertes résultant du brassage d’huile qui se produisent lorsque le roulement tourne dans un bain d'huile contribuent au moment de frottement total et ne doivent pas être négligées. La vitesse du roulement et la viscosité et le niveau de l'huile ont un impact sur les pertes par brassage d’huile, ainsi que la taille et la géométrie du réservoir d'huile. L'agitation externe de l'huile à proximité immédiate du roulement, qui peut être due à des éléments mécaniques tels que des engrenages ou cames, doit également être prise en compte.


SKF logo