Moment de frottement des joints

Lorsque les roulements sont munis de joints à frottement, les pertes dues au frottement des joints peuvent dépasser celles générées par le roulement lui-même. Le moment de frottement des joints pour un roulement muni de joints des deux côtés peut être estimé en utilisant la formule suivante :

Mjoint = KS1 dsβ + KS2

avec
Mjoint =moment de frottement des joints [Nmm]
KS1
=constante (tableau 1), en fonction :
  • du type de joint
  • du type et de la taille du roulement
ds =diamètre de la surface d'appui du joint [mm] (tableau 1)
β =exposant (tableau 1), en fonction :
  • du type de joint
  • du type de roulement
KS2 =constante (tableau 1), en fonction :
  • du type de joint
  • de la taille et du type de roulement
S'il n'y a qu'un seul joint, le frottement généré équivaut à 0,5 Mjoint.
Pour les joints RSL des roulements rigides à billes ayant un diamètre D > 25 mm, la valeur Mjoint calculée sera utilisée qu'il y ait un ou deux joints.
SKF logo