Moment de frottement par roulement

Le moment de frottement par roulement peut être calculé à l'aide de la formule suivante

Mrrφish φrs Grr (ν n)0,6

avec
Mrr =moment de frottement par roulement
φish 
=facteur de réduction de la chaleur due au cisaillement d'entrée
φrs =facteur de réduction de l'appoint/insuffisance cinématique
Grr =variable (tableau 1) en fonction :
  • type de roulement
  • du diamètre moyen du roulement dm [mm] = 0,5 (d + D)
  • de la charge radiale Fr [N]
  • de la charge axiale Fa [N]
=vitesse de rotation [tr/min]
ν =viscosité cinématique à la température de fonctionnement de l'huile ou viscosité de l'huile de base de la graisse [mm2/s]
Les formules fournies dans la section Frottement conduisent à des calculs complexes. SKF conseille donc fortement de calculer le moment de frottement à l'aide du calculateur de roulements SKF.
SKF logo