Principes de sélection et d'application des roulements

Un système à arbre n'est pas constitué uniquement de roulements. Des éléments associés, tels que l'arbre et les paliers font intégralement partie du montage global. Le lubrifiant et les dispositifs d'étanchéité jouent également un rôle essentiel. Pour optimiser les performances des roulements, un lubrifiant adapté et en quantité correcte doit être présent afin de réduire le frottement dans le roulement et le protéger contre la corrosion. Les étanchéités sont importantes car elles empêchent les fuites de lubrifiant et la pénétration de pollution à l'intérieur des roulements. Ceci est particulièrement important car la propreté a un impact profond sur la durée de service d'un roulement. Par conséquent, SKF fabrique et vend une vaste gamme de joints industriels et de systèmes de lubrification.
Dans cette section, et ses sous-sections, les concepteurs trouveront les informations de base nécessaires pour la mise au point des montages, dans l'ordre généralement requis. Il n'est toutefois pas possible de présenter toutes les applications possibles. Il sera donc fait souvent référence au support que peut fournir le service Applications Techniques SKF. Ce service peut réaliser des calculs complexes, diagnostiquer et résoudre des problèmes de performances des roulements et apporter son assistance lors du processus de sélection des roulements. SKF recommande également ce service à tous les clients souhaitant améliorer les performances de leur application.
Les informations contenues dans cette section et ses sous-sections sont des généralités applicables à la plupart des roulements. Pour chaque type de roulement, des informations spécifiques sont présentées dans la section du produit concerné.
SKF logo