Miscibilité

Lorsqu'il est nécessaire de passer d'une graisse à une autre, il est important de prendre en considération la miscibilité des lubrifiants ou la possibilité de mélanger les graisses en tenant compte des effets adverses. Si l'on mélange des graisses incompatibles, la consistance peut être modifiée au point d'entraîner un endommagement du roulement, en raison d'une fuite importante par exemple.
Les graisses contenant le même agent épaississant et des huiles de base similaires peuvent généralement être mélangées sans conséquences néfastes. Par exemple, une graisse à l'huile minérale épaissie au lithium peut normalement être mélangée à une autre graisse du même type. Certaines graisses qui comportent des agents épaississants différents, par exemple le calcium et le lithium complexes, sont généralement miscibles.
Dans les cas où le passage d'une graisse à une autre risque de réduire la consistance et d'entraîner des fuites de graisse hors du montage de roulements, la graisse usée doit être complètement éliminée du montage et des canalisations de lubrification (→ Relubrification).
Le produit antirouille avec lequel sont traités les roulements SKF est compatible avec la majorité des graisses de lubrification, à l'exception possible des graisses à la polyurée. Les graisses avec une huile de base synthétique fluorée et un agent épaississant PTFE, par exemple la graisse SKF LGET 2, ne sont pas compatibles avec les produits antirouille traditionnels ; ces derniers doivent être retirés avant l'application de la graisse.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

AVERTISSEMENT

Les PTFE exposés à une flamme ouverte ou à des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les précautions de sécurité indiquées à la section Matériaux des joints.

SKF logo