Lubrification à l'huile

La lubrification à l'huile s'utilise généralement lorsque :
  • les vitesses ou les températures de fonctionnement sont trop élevées pour permettre l'emploi de graisse
  • un excès de chaleur doit être éliminé de la position de roulement
  • des éléments adjacents (engrenages, etc.) sont lubrifiés à l'huile
Pour prolonger la durée de service du roulement, toutes les méthodes de lubrification utilisant de l'huile propre sont acceptables, Notamment :
  • la méthode de lubrification par circulation d'huile
  • la méthode par jet d'huile
  • la méthode air-huile
Avec les lubrifications par circulation d'huile ou du type air-huile, il est nécessaire d'utiliser des canalisations convenablement dimensionnées pour permettre à l'huile de s'écouler hors du montage.
SKF logo