Stockage des roulements

Les roulements peuvent être conservés pendant plusieurs années dans leur emballage d'origine, à condition que l'humidité relative dans le local de stockage ne dépasse pas 60% et que les variations de température ne soient pas trop importantes. Le local de stockage ne doit pas être soumis à des vibrations ni à des secousses.
Le pouvoir lubrifiant de la graisse des roulements équipés de joints ou de flasques peut diminuer s'ils sont stockés pendant de longues périodes. Les roulements stockés hors de leur emballage d’origine doivent être correctement protégés contre la corrosion et la pollution.
Les roulements de grande taille doivent être stockés sur le flanc et il est préférable de prévoir un support sur la totalité de la surface latérale des bagues. En raison du poids des bagues et des éléments roulants, un stockage vertical pourrait entraîner une déformation permanente des bagues dont les parois sont relativement fines.
SKF logo