Montage et démontage

Pour le bon fonctionnement des roulements et la prévention des défaillances prématurées, il est essentiel que leur montage soit réalisé avec compétence et dans des conditions de propreté rigoureuses.
Éléments de précision, les roulements doivent toujours être manipulés avec précaution lors de leur montage. Il est également très important de choisir une méthode de montage adéquate et d'utiliser des outils appropriés. La vaste gamme SKF de produits de maintenance comprend des outils mécaniques et hydrauliques, des équipements de chauffage ainsi que d'autres produits servant au montage et au démontage. Ces produits garantissent une réalisation facile et rapide des activités de montage, démontage et maintenance, avec des résultats professionnels. Pour en savoir plus, voir la section Produits de maintenance.
Pour garantir une durée de service optimale, un roulement doit être monté convenablement, ce qui est souvent plus difficile que l'on ne pourrait le croire, en particulier pour les roulements de grandes dimensions. Dans le cadre du programme SKF Reliability Systems, SKF propose des stages et des formations sur site pour un montage et un entretien corrects des roulements. Les spécialistes du service assistance SKF peuvent également vous aider lors de l'installation et de la maintenance des roulements.
Les informations contenues dans la section qui suit sont d'ordre général, et visent principalement à souligner les éléments qui doivent être pris en compte par les concepteurs de machines pour faciliter le montage et le démontage des roulements. Des informations plus détaillées sur les procédures de montage et de démontage peuvent être consultées dans le manuel « Manuel de maintenance des roulements SKF », disponible chez votre représentant SKF local ou en ligne sur SKF @ptitude Exchange.
Pour obtenir des instructions détaillées concernant un roulement sélectionné, consultez skf.com/mount.
SKF logo