Inspection et nettoyage

Comme toutes les pièces essentielles d'une machine, les roulements doivent être nettoyés et vérifiés périodiquement. La fréquence de ces activités dépend avant tout des conditions de fonctionnement.
S'il est possible de surveiller le comportement des roulements en cours de fonctionnement, par exemple en écoutant leur bruit en rotation, en mesurant leur température ou en contrôlant le lubrifiant, il est alors suffisant de nettoyer en profondeur et d'inspecter les roulements (bagues, cage et éléments roulants) ainsi que les autres pièces du montage une fois par an. En revanche, les roulements soumis à des charges élevées, dans les laminoirs par exemple, doivent être inspectés plus souvent, à chaque changement de cylindre en général.
Après leur nettoyage à l'aide d'un solvant adéquat (white spirit, paraffine, etc.), les composants des roulements doivent être immédiatement enduits d'huile ou de graisse pour les protéger contre la corrosion. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de roulements montés dans des machines qui restent au repos pendant une période prolongée.
SKF logo