Montage

La méthode (mécanique, hydraulique ou thermique) utilisée pour monter un roulement dépend du type et de la dimension du roulement. Il faut absolument éviter tout choc direct sur les bagues du roulement, les cages, les éléments roulants ou les joints, et l'effort de montage ne doit en aucun cas être transmis par les éléments roulants.
Certaines pièces peuvent être montées avec un ajustement libre. Pour éviter la formation de rouille de contact entre les surfaces de contact, il est recommandé d'appliquer une fine couche d'agent anticorrosion SKF LGAF 3 E.
Pour obtenir des instructions détaillées concernant un roulement sélectionné, consultez skf.com/mount.
Vous trouverez des informations sur les outils de montage de roulements dans la section Produits de maintenance.
SKF logo