Où effectuer le montage

Les roulements doivent être installés dans un local sec et exempt de poussière, loin de machines à travailler les métaux ou toute autre production de copeaux et de poussières.
Lorsque les roulements doivent être montés dans une zone non protégée, ce qui est souvent le cas avec les grands roulements, des mesures doivent être prises pour protéger le roulement et la position de montage de toute contamination par la poussière, la saleté et l'humidité jusqu'à ce que l'installation soit terminée. Les roulements, composants de machines, etc. peuvent être recouverts ou emballés dans du papier ciré ou du papier d'aluminium.
SKF logo