Démontage des roulements sur manchon de démontage

Pour démonter un roulement sur manchon de démontage, le dispositif de blocage (par exemple écrou de serrage, plaque en bout, etc.) doit être retiré.
Les roulements de petites et moyennes dimensions peuvent être démontés à l'aide d'un écrou de serrage et d'une clé à main ou d'une clé de frappe (fig. 1).
Les roulements de grandes dimensions sur manchon de démontage peuvent facilement être démontés avec un écrou hydraulique. SKF recommande fortement de bloquer la course de l'écrou hydraulique à l'extrémité de l'arbre (fig. 2). Ce blocage permet d'éviter que le manchon de démontage et l'écrou hydraulique ne soient brusquement séparés de la portée.
Les manchons de démontage de diamètre d'alésage ≥ 200 mm comportent en standard deux canaux d'amenée d'huile et gorges de répartition d'huile dans la surface extérieure et d'alésage. La méthode à pression d'huile requiert deux pompes hydrauliques ou injecteurs d'huile et des tubes-allonges appropriés († fig. 3).
SKF logo