Roulements de moyennes et grandes dimensions

Le montage de roulements de grandes dimensions (d > 120 mm) nécessite beaucoup plus de force et il convient donc d'utiliser des écrous hydrauliques SKF. Le cas échéant, SKF recommande également de préparer l'arbre pour la méthode à pression d'huile avant le montage. L'utilisation combinée des deux méthodes permet de monter/démonter les roulements plus rapidement, plus facilement et avec plus de sécurité. Pour en savoir plus sur l'équipement d'injection d'huile requise pour l'écrou hydraulique et la méthode à pression d'huile, reportez-vous à Produits de maintenance.

Montage avec des écrous hydrauliques SKF

Les roulements à alésage conique peuvent être montés à l'aide d'un écrou hydraulique SKF :
  • sur une portée d'arbre conique (fig. 1)
  • sur un manchon de serrage (fig. 2)
  • sur un manchon de démontage (fig. 3)
L'écrou hydraulique peut être positionné sur une section filetée de l'arbre (fig. 1) ou sur le filetage d'un manchon (fig. 2 et fig. 3). Le piston annulaire est en appui contre la bague intérieure du roulement (fig. 1 et fig. 2) ou contre une butée sur l'arbre, qui peut être constituée d'un écrou sur un filetage d'arbre (fig. 3) ou d'une plaque fixée à l'extrémité de l'arbre. Le pompage de l'huile dans l'écrou hydraulique permet un déplacement axial du piston, avec la force nécessaire pour un montage sûr et précis.

Méthode à pression d'huile

La méthode à pression d'huile consiste à injecter, par l'intermédiaire de canaux et de gorges de répartition, de l'huile sous haute pression entre le roulement et sa portée de façon à former un film d'huile. Le film d'huile sépare les surfaces de contact et réduit considérablement le frottement. Cette méthode est principalement utilisée pour monter les roulements directement sur des portées d'arbre coniques (fig. 4). Les canaux et gorges nécessaires doivent faire partie intégrante de la conception de l'arbre. Cette méthode peut également être utilisée pour monter des roulements sur des manchons de serrage ou de démontage s'ils ont été correctement préparés.
La figure 5 montre un roulement à rotule sur rouleaux monté sur un manchon de démontage muni de canaux pour injection d'huile. De l'huile est injectée entre toutes les surfaces de contact de manière à ce que le manchon de démontage puisse être enfoncé dans l'alésage du roulement à mesure que les boulons sont serrés.
SKF logo