Le concept d'Optimisation de l'efficacité des moyens de production

Le concept d'Optimisation de l'efficacité des moyens de production (Asset Efficiency Optimization™ ou AEO) de SKF commence là où la plupart des programmes de gestion des moyens de production s'arrêtent habituellement. L'utilisation de ce concept permet à une usine de produire la même quantité à moindre coût ou de produire plus pour le même coût. Il s'agit d'un système permettant d'organiser et d'utiliser les moyens de production - du personnel aux machines - en rassemblant les connaissances et la technologie de manière à obtenir le meilleur retour sur investissement.
En appliquant la puissance de la technologie et des solutions de services de SKF, vous pouvez bénéficier d'un programme qui vous aide à atteindre les objectifs commerciaux globaux de votre organisation. Il s'agit notamment de la réduction des coûts, de l'augmentation de la productivité, d'une meilleure utilisation des ressources et, par conséquent, de l'augmentation de la rentabilité nettediagramme 1).
SKF logo