Services de conseil en ingénierie SKF

Les informations de base nécessaires pour le calcul et la conception d'un montage de roulements sont présentées dans les sections correspondantes de ce site Internet. Cependant, pour certaines applications, il est souhaitable d'estimer la durée des roulements de manière très précise en l’absence d’expérience suffisante avec des montages similaires ou parce que l’économie et/ou la fiabilité de fonctionnement sont d’une extrême importance. Dans ces cas, par exemple, il est recommandé de demander conseil au service d'Applications Techniques SKF. Ils vous fourniront des calculs et simulations réalisés à l'aide de logiciels à la pointe de la technologie et mettront à votre disposition un siècle d'expérience dans le domaine des composants pour équipements tournants.
Ils vous aideront avec tout le savoir-faire de SKF. Les ingénieurs d'applications SKF peuvent :
  • analyser les problèmes techniques
  • suggérer les solutions de système appropriées
  • sélection du lubrifiant et de la méthode de lubrification appropriés et d'un programme de maintenance optimisé.
Les services de conseil en ingénierie SKF fournissent une nouvelle approche des services relatifs aux machines et aux installations pour les OEM et les utilisateurs finaux. Les avantages de ces services sont, entre autres :
  • Rapidité des procédés de développement et du temps de mise sur le marché.
  • Réduction des coûts de mise en œuvre grâce aux essais virtuels avant la production.
  • Amélioration des montages de roulements par réduction des niveaux de bruit et de vibrations.
  • Densité de puissance accrue par valorisation.
  • Durée de vie accrue par l’amélioration de la lubrification et du système d'étanchéité.

Programmes informatiques avancés

Le service Applications Techniques SKF utilise des programmes informatiques très complexes pour :
  • la modélisation analytique de montages de roulements complets, comprenant arbre, palier, engrenages, accouplements, etc.
  • l’analyse statique, c’est-à-dire la détermination de la déformation élastique et des contraintes des composants des systèmes mécaniques
  • l’analyse dynamique, c’est-à-dire la détermination du comportement en vibrations des systèmes en conditions de fonctionnement (essais virtuels)
  • la présentation visuelle et animée de la flexion structurelle et des composants
  • l’optimisation des coûts des systèmes, de la durée de vie, des niveaux de bruit et de vibrations.
Les programmes informatiques de pointe utilisés au sein du service Applications Techniques SKF pour les calculs standard sont brièvement décrits à la section Outils de calcul SKF.
Pour en savoir plus, veuillez contacter votre interlocuteur SKF local le plus proche.
SKF logo