Charge minimale requise

La relation entre la charge et la durée de service est moins importante pour les applications où les charges sont très légères. Des mécanismes de défaillance autres que la fatigue dominent souvent.
Pour fonctionner de façon satisfaisante, un roulement doit toujours être soumis à une charge minimale donnée. La règle générale indique que des charges minimales de 0,01 C doivent s'exercer sur les roulements à billes et de 0,02 C sur les roulements à rouleaux. L'importance de l'application d'une charge minimale augmente dans les applications comportant des accélérations rapides ou de rapides démarrages et arrêts et où les vitesses dépassent 50 % des vitesses limites indiquées dans les tableaux des produits (→ Vitesses). Si les exigences de charge minimale ne peuvent pas être respectées, il est possible d’avoir recours aux roulements à revêtement NoWear.
Des recommandations relatives au calcul des charges minimales requises pour les différents types de roulements sont disponibles dans les sections des produits concernés.
SKF logo