Charge statique de base requise

Pour déterminer les dimensions du roulement à partir de la capacité de charge statique, un coefficient de sécurité donné s0, qui représente le rapport entre la charge statique de base C0 et la charge statique équivalente P0, est utilisé pour calculer la charge statique de base requise.
La charge statique de base requise C0 est déterminée avec

C0 = s0 P0

avec
C0=charge statique de base [kN]
P0=charge statique équivalente [kN]
s0=coefficient de sécurité statique
Des valeurs indicatives pour le coefficient de sécurité statique s0 basées sur l'expérience sont présentées dans le tableau 1. À températures élevées, la capacité de charge statique est réduite. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo