Calcul de la durée dans des conditions de fonctionnement variables

Dans certaines applications, telles que les réducteurs industriels, les conditions de fonctionnement, par ex. l'intensité et la direction des charges, les vitesses, les températures et les conditions de lubrification, varient continuellement. Dans ces types d'applications, la durée nominale du roulement ne peut pas être calculée sans commencer par réduire le spectre de charge ou le cycle de travail de l'application à un nombre limité de cas de charges simplifiés (diagramme 1).
Dans le cas de charges variant en continu, chaque niveau de charges peut être cumulé et le spectre de charges ramené à un histogramme de blocs à charge constante. Chaque bloc caractérise un pourcentage donné ou une fraction temporelle du fonctionnement de l'application. Les charges élevées et normales consomment plus rapidement la durée d'un roulement que les charges légères. C'est pourquoi il est essentiel de bien représenter les charges de chocs et de pointe sur le diagramme de charges, même si elles surviennent assez rarement et ne durent que quelques tours.
Dans chaque intervalle de fonctionnement, la charge et les conditions de fonctionnement du roulement peuvent être ramenées à une valeur moyenne constante. Le nombre d'heures de fonctionnement ou de tours prévus pour chaque intervalle de fonctionnement, montrant la fraction de durée requise pour cette condition de charge spécifique, doit également être inclus. Par conséquent, si N1 est égal au nombre de tours requis dans la condition de charge P1, et N est le nombre de tours requis pour l'exécution de tous les cycles de chargement variables, la fraction de cycle U1 = N1/N est utilisée par la condition de charge P1, qui a une durée calculée de L10m1. Lorsque les conditions de fonctionnement sont variables, la durée peut être calculée à l'aide de l'équation :

Bearing life

avec
L10m=durée nominale SKF (à 90 % de fiabilité) [millions de tours]
L10m1, L10m2, ...=fraction durées nominales SKF (à 90 % de fiabilité) dans les conditions constantes 1, 2, … [million de tours]
U1, U2, ...=fraction de cycle de vie dans les conditions 1, 2, ...
U1 + U2 + ... Un = 1
L'utilisation de cette méthode de calcul dépend fortement de la disponibilité de diagrammes de charges représentatifs de l'application. Un tel historique des charges peut également être déduit d'un type d'application similaire.
SKF logo