Choix des dimensions du roulement à l'aide des formules de durée


Les trois principales méthodes de calcul de durée sont :
  • Durée nominale

    La durée nominale, telle que définie par la norme ISO 281:2007, est la méthode la plus simple de calcul de la durée. Son principal critère est la fatigue en sous-couche.
  • Durée de vie SKF

    Pour les roulements modernes de qualité supérieure, la durée nominale, pour une application donnée, peut différer de manière significative de la durée de service réelle. La durée de service dans une application spécifique dépend d'une multitude de facteurs, parmi lesquels la lubrification, le degré de pollution, le montage correct et d'autres conditions environnementales tout comme la conception du roulement.

    La durée de vie SKF représente la relation entre le rapport de limite de fatigue, les conditions de lubrification et le niveau de pollution dans le roulement.
  • Présentation du SKF Generalized Bearing Life Model

    Le SKF Generalized Bearing Life Model (GBLM) ou le Modèle général de la durée du roulement est une méthode de calcul de la durée de vie nominale plus simple et complète. Ce modèle reprend les points forts du modèle actuel de calcul de durée nominale des roulements en séparant les modes de défaillance de surface des modes de défaillance en sous-couche. Il les gère séparement et les intègre ensuite dans le calcul de la durée nominale du roulement.

    La fatigue en sous-couche est calculée à partir de la théorie du contact classique de Hertz.

    Afin d'évaluer le risque de fatigue de surface, le GBLM tient compte des performances et de la conception du roulement. Il traite de la complexité des modes de défaillance en surface à partir des modèles tribologiques avancés.

    Plus d'information sur le Generalized Bearing Life Model seront bientôt disponibles.
SKF logo