Facteur de correction de la durée aSKF

Le facteur aSKF représente la relation entre le rapport de limite de fatigue (Pu/P), les conditions de lubrification (rapport de viscosité κ) et le niveau de pollution dans le roulement (ηc). Les valeurs du facteur aSKF peuvent être obtenues à partir de quatre diagrammes, selon le type de roulement, en fonction de ηc(Pu/P) pour les roulements standard SKF et SKF Explorer et de différentes valeurs du rapport de viscosité κ :
Les diagrammes sont établis pour les valeurs typiques et les coefficients de sécurité du type normalement associé aux limites de fatigue d'autres composants mécaniques. Considérant les simplifications inhérentes aux équations de durée SKF, même si les conditions de fonctionnement sont identifiées avec exactitude, il est inutile d'utiliser des valeurs de aSKF dépassant 50.

Calcul du facteur de correction de la durée SKF aSKF

Des programmes d'ingénierie SKF tels que SKF Bearing Select peuvent être utilisés pour calculer le facteur aSKF. De plus, SKF a également développé des logiciels sophistiqués qui intègrent la formule de durée SKF directement au niveau de la contrainte de contact du roulement, ce qui permet de prendre en compte d'autres facteurs affectant la durée de service du roulement, par exemple le défaut d'alignement, la flexion de l'arbre et la déformation du palier (→ Outils de calcul SKF).
SKF logo