Durée de vie SKF

La norme ISO 281:2007 utilise un facteur de durée modifié pour compléter la durée nominale. Le facteur de correction de la durée SKF aSKF applique le même concept de limite de fatigue Pu que celui utilisé dans ISO 281:2007. Les valeurs de Pu sont indiquées dans les tableaux des produits. Tout comme ISO 281:2007, le facteur de correction de la durée SKF aSKF prend en compte les conditions de lubrification (rapport de viscosité κ) et un coefficient ηc pour le niveau de pollution afin de refléter les conditions de fonctionnement avec

SKF rating life
Réaliser le calcul

Lorsque la vitesse est constante, la durée peut être exprimée en heures de fonctionnement, à l'aide de l'équation

SKF rating life in hours

avec
Lnm=durée de service nominale SKF (à 100 – n1) % de fiabilité) [millions de tours]
Lnmh=durée de service nominale SKF (à 100 – n1) % de fiabilité [heures de fonctionnement]
L10=durée de service nominale (à 90 % de fiabilité) [millions de tours]
a1=facteur de correction de la durée relatif à la fiabilité (table 1, valeurs conformes à ISO 281:2007)
aSKF=facteur de correction de la durée SKF (diagram 1, diagram 2, diagram 3 et diagram 4)
C=charge dynamique de base [N]
P=charge dynamique équivalente [kN]
n=vitesse de rotation [tr/min]
p=exposant de la formule de durée
= 3 pour les roulements à billes
= 10/3 pour les roulements à rouleaux
Le tableau 2 présente les facteurs de conversion couramment utilisés pour la durée nominale en unités autres que les millions de tours.
  1. 1)Le facteur n représente la probabilité de défaillance, c'est-à-dire la différence entre la fiabilité requise et 100 %
SKF logo