Vitesses

Notions de base sur les vitesses des roulements

Il y a une limite à la vitesse de fonctionnement d’un roulement. En général, la limite de température du lubrifiant ou du matériau des composants du roulement détermine la limite de vitesse.
La vitesse à laquelle un roulement atteint sa température de fonctionnement limite dépend de la chaleur générée dans le roulement, de la chaleur externe appliquée et de la quantité de chaleur qui peut être dissipée hors du roulement.
La quantité de chaleur générée dans le roulement dépend du type et de la taille du roulement, de la conception interne, de la charge, de la lubrification et de l'alignement. D'autres facteurs incluent la conception de la cage, la précision et le jeu interne.
Deux vitesses sont en général indiquées dans les tableaux des produits : la vitesse de référence (thermique) et la vitesse limite (mécanique).
En général, la vitesse limite est supérieure à la vitesse de référence d'un roulement. Cependant, pour certaines séries de roulements, la vitesse de référence peut être plus élevée que la vitesse limite en raison de caractéristiques de frottement favorables par rapport à la capacité mécanique du roulement à maintenir des vitesses élevées. Dans tous les cas, toutefois, la limite de vitesse du roulement doit toujours être respectée, même dans les conditions de fonctionnement les plus favorables.
SKF logo