Vitesse de référence

Le principal objectif de la vitesse de référence (thermique) est de fournir une évaluation rapide des capacités de vitesse d'un roulement en fonction des valeurs de référence des débits de flux thermiques d'après la norme ISO 15312:2003 (diagramme 1).
La norme ISO indique des conditions de fonctionnement de référence et des valeurs standard pour le flux thermique correspondant. Les débits standard de flux thermique de référence, présentés dans le diagramme 1, sont issus de valeurs constatées dans des applications de roulements, comme indiqué dans la zone grise.
Pour évaluer l'augmentation de température et le flux thermique réels dans une application particulière, il faut effectuer une analyse détaillée des conditions de refroidissement autour du roulement. Cette opération n'entre pas dans le cadre de la norme de vitesse ISO actuelle. Pour des calculs détaillés sur l'augmentation de la température, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Les valeurs des vitesses de référence sont basées sur ISO 15312:2003. La norme ISO, définie pour une lubrification à l'huile, est également valable pour une lubrification à la graisse. La rotation de la bague extérieure n'est pas couverte par la norme ISO. Il peut donc s'avérer nécessaire de réduire la vitesse de référence dans des applications où la bague extérieure tourne. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service applications SKF.
Pour les roulements avec des joints frottants, la capacité de vitesse du roulement n'est pas déterminée par la chaleur due au frottement générée dans les contacts entre les éléments roulants et les pistes. Ces roulements ne sont donc pas inclus dans la norme de vitesse de référence ISO et seules les vitesses limites sont indiquées dans les tableaux des produits.
La vitesse de référence ISO est basée sur des roulements ouverts dans les conditions de fonctionnement suivantes :
  • charges légères :
    • charge radiale P = 0,05 C0 pour les roulements radiaux
    • charge axiale P = 0,02 C0 pour les butées
  • augmentation de température nominale de 50 °C au-dessus de la température ambiante de référence de 20 °C
  • bonne lubrification et conditions propres
  • Jeu interne normal (→ Jeu interne du roulement)
Les valeurs SKF pour la vitesse de référence sont conformes à ces conditions, sauf la condition de jeu. Les valeurs SKF sont valables pour un jeu de fonctionnement suffisant (→ Jeu interne de roulement), qui, dans certains cas, peut nécessiter des roulements présentant un jeu initial supérieur au jeu normal.
Les roulements lubrifiés à la graisse peuvent connaître un pic de température pendant le démarrage initial et requièrent une période de rodage avant d'atteindre leur température de fonctionnement normale.
SKF logo