Roulements de base

Les roulements à rotule sur billes de base (fig. 1) existent avec un alésage cylindrique et, pour certaines plages de dimensions, avec un alésage conique de 1:12 (suffixe de désignation K).
Les roulements à rotule sur billes de grandes dimensions des séries 130 et 139, initialement conçus pour des applications spécifiques dans les papeteries, conviennent aussi pour toutes les applications qui nécessitent un faible frottement plutôt qu'une capacité de charge élevée. Ces roulements sont équipés d'une rainure annulaire, de trois trous de lubrification équidistants dans la bague extérieure et de six trous de lubrification équidistants dans la bague intérieure (fig. 2).
Les billes de certains roulements des séries 12 et 13 débordent des côtés du roulement (fig. 3). Les valeurs de ce débordement sont indiquées dans les tableaux des produits et doivent être prises en compte lors de la conception des composants situés à proximité immédiate du roulement.
SKF logo