Roulements à bague intérieure débordante

Les roulements à rotule sur billes à bague intérieure débordante (fig. 1) sont conçus pour les applications moins exigeantes qui utilisent des arbres disponibles chez les grossistes spécialisés. La tolérance d'alésage spéciale, classe JS7 (tableau 1), facilite le montage et le démontage.
Les roulements à rotule sur billes à bague intérieure débordante sont fixés axialement sur l'arbre par l'intermédiaire d'une fente aménagée à une extrémité de la bague intérieure, dans laquelle s'insère une goupille ou une vis à épaulement (fig. 2) fixée sur l'arbre. Ce dispositif de retenue empêche également l'arbre de tourner dans l'alésage du roulement.
Lorsque deux roulements de cette sorte sont utilisés pour soutenir un arbre, ils doivent être positionnés en mettant les côtés portant des bagues intérieures soit face à face, soit opposés l'un par rapport à l'autre (fig. 2). Sans cela, l'arbre ne sera bloqué axialement que dans un sens.
SKF logo