Cages

En fonction de leur série et taille, les roulements à rotule sur billes SKF sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.
Les lubrifiants généralement utilisés pour les roulements n'ont aucune influence néfaste sur les propriétés de la cage, Cependant, certaines huiles synthétiques, certaines graisses à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant des additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à haute température, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'adéquation des cages, reportez-vous à la section Cages et Matériaux des cages.
SKF logo