Roulements sur manchons

Les roulements à rotule sur billes à alésage conique peuvent être montés sur des arbres lisses ou épaulés avec un manchon de serrage (fig. 1 et fig. 2) ou sur des arbres épaulés avec un manchon de démontage (fig. 3). Les manchons de serrage sont livrés complets avec un dispositif de blocage. Pour en savoir plus sur les manchons, reportez-vous à Accessoires pour roulements.
Les manchons de serrage sont plus prisés que les manchons de démontage car ils n'ont pas besoin de systèmes de blocage axial sur l'arbre. C'est pourquoi seuls les manchons de serrage figurent aux côtés des roulements correspondants dans cette section.
Lors de l'utilisation de roulements à rotule sur billes sur manchon de serrage, le dispositif de blocage ne doit pas gêner le joint. Pour empêcher cela, utilisez un assemblage de manchon de serrage SKF adéquat, comme indiqué dans le tableau des produits. Les roulements étanches utilisent un manchon standard ou un manchon de type E (fig. 4). Vous pouvez également insérer une entretoise entre le roulement et la rondelle-frein.

Kits de roulement/manchon de serrage

Dans un but de simplification et pour garantir la bonne combinaison roulement/manchon, SKF propose les roulements à rotule sur billes les plus courants sous la forme d'un kit contenant un roulement à rotule sur billes et le manchon de serrage approprié.
Ces kits sont répertoriés dans le tableau 1. Les caractéristiques techniques des roulements et manchons sont indiquées dans les tableaux des produits correspondants.
SKF logo