Montage de roulements à alésage conique

Les roulements à alésage conique se montent toujours avec un ajustement serré. L'une des méthodes suivantes peut être utilisée pour obtenir le degré de serrage correct :
  1. détermination de la réduction du jeu en basculant la bague extérieure
  2. la mesure de l'angle de serrage de l'écrou de serrage
  3. la mesure de l'enfoncement axial
  4. l'application de la méthode d'enfoncement axial SKF
Pour des informations complémentaires sur ces méthodes de montage, reportez-vous à Montage, démontage et entretien des roulements ou au Manuel de maintenance des roulements SKF.
La méthode la plus appropriée pour les roulements montés sur des arbres de diamètre ≥ 50 mm est la méthode d'enfoncement axial SKF, qui permet d'obtenir l'ajustement correct rapidement et en toute sécurité. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Programme de méthode par enfoncement axial SKF.
Les valeurs recommandées pour l'application des méthodes 2 et 3 sont indiquées dans le tableau 1.

Détermination de la réduction du jeu en basculant la bague extérieure

Lorsque l'on monte des roulements à rotule sur billes avec un jeu radial normal, il suffit généralement de contrôler le jeu durant l'enfoncement en faisant tourner et basculer la bague extérieure. (fig. 1). La réduction du jeu dans le roulement est suffisante lorsque la bague extérieure tourne facilement mais offre une légère résistance lorsqu'on la fait basculer.
SKF logo