Kits de roulements à rotule sur billes

Dans un but de simplification et pour garantir la bonne combinaison roulement/manchon, SKF propose les roulements à rotule sur billes les plus courants sous la forme d'un kit (fig 1).
Le montage peut être effectué facilement avec l'ensemble SKF de clés pour écrous de serrage TMHN 7.
La gamme de ces kits est indiquée dans le tableau.
SKF logo