Caractéristiques des roulements

Roulements Y avec vis de blocage (séries YAT 2, YAR 2, YARAG 2)

Normes de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 9628:2006
Les roulements de la série YAT 2 ne sont pas normalisés. Cependant, le diamètre extérieur et d'alésage et la largeur de la bague extérieure sont conformes à la norme ISO 9628:2006.

Tolérances
Les valeurs pour le diamètre d'alésage et extérieur sont indiquées dans le tableau 1.
Les valeurs des tolérances de diamètre d'alésage et extérieur sont légèrement plus étroites que celles indiquées dans la norme ISO 9628:2006.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Tolérances.

Jeu radial interne
ISO 9628:2006 – Groupe N
Les valeurs sont indiquées dans le tableau 3.
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Jeu interne du roulement.

Défaut d'alignement statique
Les roulements Y peuvent supporter le défaut d'alignement initial en s'inclinant dans le palier (fig. 1), en raison de leur surface extérieure sphérique. Les valeurs admissibles sont les suivantes :

  • Paliers SKF
    • relubrification non requise → 5°
    • relubrification requise (si applicable) → 2°
  • Paliers en tôle d'acier emboutie SKF
    • Les défauts d'alignement ne peuvent pas être compensés une fois que les boulons de fixation sont complètement serrés, à moins d'utiliser une douille en caoutchouc.

Défaut d'alignement dynamique
Les roulements Y peuvent supporter quelques minutes d'angle (défaut d'alignement) entre les bagues intérieure et extérieure.

Roulements Y avec bague de blocage excentrique (séries YET 2, YEL 2, YELAG 2)

Normes de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 9628:2006

Tolérances
Les valeurs pour le diamètre d'alésage et extérieur sont indiquées dans le tableau 1.
Les valeurs des tolérances de diamètre d'alésage et extérieur sont légèrement plus étroites que celles indiquées dans la norme ISO 9628:2006.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Tolérances.

Jeu radial interne
ISO 9628:2006 – Groupe N
Les valeurs sont indiquées dans le tableau 3.
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Jeu interne du roulement.

Défaut d'alignement statique
Les roulements Y peuvent supporter le défaut d'alignement initial en s'inclinant dans le palier (fig. 1), en raison de leur surface extérieure sphérique. Les valeurs admissibles sont les suivantes :

  • Paliers SKF
    • relubrification non requise → 5°
    • relubrification requise (si applicable) → 2°
  • Paliers en tôle d'acier emboutie SKF
    • Les défauts d'alignement ne peuvent pas être compensés une fois que les boulons de fixation sont complètement serrés, à moins d'utiliser une douille en caoutchouc.

Défaut d'alignement dynamique
Les roulements Y peuvent supporter quelques minutes d'angle (défaut d'alignement) entre les bagues intérieure et extérieure.

Roulements Y avec technologie de blocage SKF ConCentra (séries YSP 2, YSPAG 2)

Normes de dimensions
Dimensions d'encombrement : non normalisées
Cependant, le diamètre extérieur et la largeur de la bague extérieure sont conformes à la norme ISO 9628:2006.

Tolérances
Les valeurs pour le diamètre extérieur sont indiquées dans le tableau 1.
Avant le montage, l'alésage du manchon est plus grand que la valeur nominale pour faciliter le glissement sur l'arbre.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Tolérances.

Jeu radial interne
ISO 9628:2006 – Groupe 3
Les valeurs sont indiquées dans le tableau 3.
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Jeu interne du roulement.

Défaut d'alignement statique
Les roulements Y peuvent supporter le défaut d'alignement initial en s'inclinant dans le palier (fig. 1), en raison de leur surface extérieure sphérique. Les valeurs admissibles sont les suivantes :

  • Paliers SKF
    • relubrification non requise → 5°
    • relubrification requise (si applicable) → 2°
  • Paliers en tôle d'acier emboutie SKF
    • Les défauts d'alignement ne peuvent pas être compensés une fois que les boulons de fixation sont complètement serrés, à moins d'utiliser une douille en caoutchouc.

Défaut d'alignement dynamique
Les roulements Y peuvent supporter quelques minutes d'angle (défaut d'alignement) entre les bagues intérieure et extérieure.

Roulements Y à alésage conique (série YSA 2)

Normes de dimensions
Dimensions d'encombrement : JIS B 1558:2009
Manchons de serrage de la série H 23 : ISO 2982-1:2013

Tolérances
Les valeurs pour le diamètre extérieur sont indiquées dans le tableau 1.
L'alésage conique correspond aux manchons de serrage de série H 23, pour les arbres en cotes métriques et pouces.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Tolérances.

Jeu radial interne
ISO 9628:2006 – Groupe 3
Les valeurs sont indiquées dans le tableau 3.
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Jeu interne du roulement.

Défaut d'alignement statique
Les roulements Y peuvent supporter le défaut d'alignement initial en s'inclinant dans le palier (fig. 1), en raison de leur surface extérieure sphérique. Les valeurs admissibles sont les suivantes :

  • Paliers SKF
    • relubrification non requise → 5°
    • relubrification requise (si applicable) → 2°
  • Paliers en tôle d'acier emboutie SKF
    • Les défauts d'alignement ne peuvent pas être compensés une fois que les boulons de fixation sont complètement serrés, à moins d'utiliser une douille en caoutchouc.

Défaut d'alignement dynamique
Les roulements Y peuvent supporter quelques minutes d'angle (défaut d'alignement) entre les bagues intérieure et extérieure.

Roulements Y avec bague intérieure standard (séries 17262, 17263)

Normes de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15:2011, sauf pour la surface extérieure sphérique

Tolérances
Normal
Valeurs : ISO 492:2014 (tableau 2), sauf pour la surface extérieure sphérique (tableau 1)
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Tolérances.

Jeu radial interne
Normal
Valeurs : ISO 5753-1:2009 (tableau 4)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Jeu interne du roulement.

Défaut d'alignement statique
Les roulements Y peuvent supporter le défaut d'alignement initial en s'inclinant dans le palier (fig. 1), en raison de leur surface extérieure sphérique. Les valeurs admissibles sont les suivantes :

  • Paliers SKF
    • relubrification non requise → 5°
    • relubrification requise (si applicable) → 2°
  • Paliers en tôle d'acier emboutie SKF
    • Les défauts d'alignement ne peuvent pas être compensés une fois que les boulons de fixation sont complètement serrés, à moins d'utiliser une douille en caoutchouc.

Défaut d'alignement dynamique
Les roulements Y peuvent supporter quelques minutes d'angle (défaut d'alignement) entre les bagues intérieure et extérieure.

SKF logo