Roulements et paliers Y éco-énergétiques SKF

Optimisés pour réduire la consommation énergétique et augmenter la durée de service

Roulements et paliers Y SKF E2

Dans le cadre du SKF EnCompass Field Performance Programme, la gamme élargie de roulements et paliers Y éco-énergétiques SKF (E2) propose des solutions économiques pour diminuer le frottement et les températures de fonctionnement et augmenter la durée de service par rapport aux roulements Y standard.

Les roulements et paliers Y SKF E2 se caractérisent par un moment de frottement dans le roulement inférieur d'au moins 50 % par rapport à celui d'un roulement Y standard de même dimension (Diagramme 1). Grâce au frottement réduit, les roulements tournent à une température inférieure de 30 °C par rapport à celle des roulements standard (Diagramme 2). Ceci prolonge la durée de vie de la graisse, lorsque cette dernière est un facteur de limitation (Diagramme 3). 

Paliers entièrement assemblés et prêts au montage

Outre les économies d'énergie obtenues grâce aux roulements Y SKF E2, SKF propose maintenant des paliers Y SKF E2 entièrement assemblés, qui associent les roulements Y SKF E2 aux paliers composites SKF.
Contribuant à réduire le coût total de possession, ces paliers légers, rentables et prêts au montage sont particulièrement adaptés aux applications pour lesquelles les paramètres suivants sont primordiaux : vitesses élevées, charges modérées, fiabilité et maintenance minimale.

Caractéristiques

  • réduction d’au moins 50% du frottement
  • joints à faible frottement
  • graisse à faible frottement et longue durée
  • paliers légers sans relubrification
  • paliers prêts au montage

Avantages

  • réduction de la consommation énergétique
  • réduction de la consommation de graisse.
  • réduction de l'impact environnemental
  • durée de vie prolongée
  • maintenance réduite
  • montage facile
  • rentabilité

Les applications types pour les roulements et paliers Y SKF incluent les convoyeurs, les ventilateurs industriels et les machines textiles.

SKF EnCompass Field Performance Programme

SKF logo