Conception des montages

Déplacement axial

Les roulements Y ne sont pas conçus pour supporter le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier. La distance entre les positions des roulements doit donc être courte afin d'éviter toute charge axiale induite excessive due à la dilatation thermique de l'arbre.
Conception pour un petit déplacement axial
Pour compenser un petit déplacement axial, les roulements doivent être soutenus par des surfaces ou parois en tôle souple (fig. 1).
Conception pour un grand déplacement axial
Dans les applications à basses vitesses et faibles charges, un roulement Y à vis de blocage peut être utilisé pour supporter le déplacement axial. Au niveau de la position de roulement libre, l'arbre doit être pourvu d'une ou de deux rainures espacées de 120° pour recevoir une vis de blocage modifiée :
  • Vis de blocage hexagonales avec un téton, conformément à ISO 4028:2003, mais avec un filetage fin selon le tableau des produits. La vis de blocage doit être fixée par un écrou et une rondelle élastique ou une rondelle-frein en étoile (fig. 2).
  • Vis à tête cylindrique rainurées conformément à ISO 1580:2011, mais avec un filetage fin selon le tableau des produits, bloquées avec une rondelle élastique ou une rondelle-frein en étoile (fig. 3).

Les vis et la ou les rainures supportent les variations de longueur de l'arbre et empêchent l'arbre de tourner indépendamment du roulement. Les extrémités des vis de blocage doivent être rectifiées et les surfaces de contact dans les rainures de l'arbre enduites d'une pâte lubrifiante.

Tolérances d'arbre

Les ajustements recommandés pour les roulements Y sont indiqués dans le tableau 2.La Fig. 4 illustre la position relative des limites supérieure et inférieure des classes de tolérance d'arbre ISO les plus couramment utilisées pour les roulements Y, à l'exception des roulements avec bague intérieure standard. Les valeurs de ces classes de tolérances sont indiquées dans le tableau 3.
Pour les roulements Y sur manchon de serrage ou les roulements Y SKF ConCentra, le faux-rond radial total de la portée d'arbre doit être IT5/2 pour la classe de tolérances h9Ⓔ. Les valeurs de la classe de tolérances ISO h9 sont indiquées dans le tableau 3.
Pour les roulements Y à bague intérieure standard, les recommandations sont les mêmes que pour les roulements rigides à billes standard (tableau 2). Les valeurs de ces classes de tolérance ISO sont indiquées dans le tableau 4 et le tableau 5.
SKF logo