Système de désignation

Les désignations des roulements Y SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un préfixe et/ou d'un ou plusieurs suffixes.

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements Y.

Basic bearing designation system

Exemples


Roulement en cotes métriques :
YSP 207 SB-2FYSP 207 =
SB =
-2F =

Roulement en cotes pouces :
YAR 207-107-2RF/VE495YAR 207-107 =
-2RF =
VE495 =

Options possibles pour les roulements Y

Test Designation 1
Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
Type de roulement
YARRoulement avec vis de blocage, bague intérieure débordante des deux côtés
YARAGRoulement avec vis de blocage, bague intérieure débordante des deux côtés, joints à 5 lèvres, sans trous de lubrification
YATRoulement avec vis de blocage, bague intérieure débordante d'un côté
YELRoulement avec bague de blocage excentrique, bague intérieure débordante des deux côtés
YELAGRoulement avec bague de blocage excentrique, bague intérieure débordante des deux côtés, joints à 5 lèvres, sans trous de lubrification
YETRoulement avec bague de blocage excentrique, bague intérieure débordante d'un côté
YSARoulement avec alésage conique, bague intérieure débordante de manière symétrique des deux côtés
YSPRoulement avec technologie de blocage SKF ConCentra, bague intérieure débordante de manière symétrique des deux côtés
YSPAGRoulement avec technologie de blocage SKF ConCentra, bague intérieure débordante de manière symétrique des deux côtés, joints à 5 lèvres, sans trous de lubrification
172Roulement avec bague intérieure standard
CYSRoulement de la série YET 2 avec douille en caoutchouc
Série de dimensions
2Diamètre extérieur conforme à ISO 15:2011, série de diamètres 2
62Roulement conforme à ISO 15:2011, série de dimensions
02, surface extérieure sphérique
63Roulement conforme à ISO 15:2011, série de dimensions
03, surface extérieure sphérique
Diamètre d'alésage d - Roulements pour arbres en cotes métriques
03/1212 mm
03/1515 mm
0317 mm
04
à
20
20 mm
à
100 mm
Diamètre d'alésage d - Roulements pour arbres en cotes pouces

Combinaison à trois chiffres séparée par un tiret qui suit la désignation du roulement en cotes métriques de base ; le premier chiffre indique le nombre de pouces entiers, et le deuxième et le troisième chiffres indiquent le nombre de seizièmes de pouce, par exemple 204-012
-008
à
-300
12,7 mm
à
76,2 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
B
Trous de lubrification dans la bague extérieure (uniquement pour les roulements avec une bague intérieure standard)
SBRoulement à billes SKF ConCentra avec bague intérieure plus courte

Test Designation 4
Suffixes – Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
–2FJoint frottant en NBR, déflecteur lisse supplémentaire, des deux côtés
-2RFJoint frottant en NBR, déflecteur caoutchouté supplémentaire, des deux côtés
-2RS1Joint frottant en NBR des deux côtés
CSurface extérieure cylindrique
GRainure de lubrification dans la surface extérieure, située du côté opposé au dispositif de blocage
GR
Rainure de lubrification dans la surface extérieure, située du côté du dispositif de blocage
KAlésage conique, conicité 01:12
URoulement sans dispositif de blocage

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HVComposants du roulement en acier inoxydable ; joints et déflecteurs en caoutchouc compatible alimentaire ; graisse compatible alimentaire
VE495
Bagues intérieure et extérieure zinguées ; joints et déflecteurs avec inserts en acier inoxydable et caoutchouc compatible alimentaire ; graisse compatible alimentaire
VL065
Faces latérales et alésage de la bague intérieure zingués

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification
W
Roulement sans trou(s) de lubrification

Test Designation 6.6
Suffixes – Autres variantes
AH
Roulement pour les applications de traitement d'air
VP076Flasque des deux côtés
VP274
Joint frottant en NBR des deux côtés (uniquement pour les roulements avec une bague intérieure standard)
SKF logo