Cages

Les roulements Y sont équipés en standard d'une cage encliquetable en PA66 renforcé de fibres de verre (fig. 1), aucun suffixe de désignation.
Le remplissage de graisse initial n'a pas d'effet néfaste sur les propriétés de la cage. Cependant, en cas d'utilisation d'autres graisses, notez que certaines graisses synthétiques à base d'huile synthétique et certains lubrifiants contenant un taux élevé d'additifs EP peuvent, lors d'une utilisation à hautes températures, avoir un impact négatif sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.
SKF logo