Modèles et variantes

Les roulements Y (roulements « insert ») sont basés sur des roulements rigides à billes étanches des séries 62 et 63. En général, les roulements Y présentent une surface extérieure (convexe) sphérique et une bague intérieure débordante (fig. 1) avec différents dispositifs de blocage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Les différentes séries de roulements Y varient au niveau de la méthode utilisée pour fixer le roulement sur l'arbre :
  • avec des vis de blocage (fig. 2)
  • avec une bague de blocage excentrique (fig. 3)
  • avec la technologie de blocage SKF ConCentra (fig. 4)
  • avec un manchon de serrage (fig. 5)
  • avec un ajustement serré (fig. 6)
La gamme de roulements Y SKF standard inclut des modèles pour des applications spécifiques :
D'autres modèles sont disponibles sur demande, entre autres des roulements Y avec :
  • une bague extérieure cylindrique
  • une conception ou des dimensions sur mesure
  • un alésage hexagonal ou carré
  • une cage spéciale
  • de la graisse spéciale et une quantité spéciale
  • un revêtement spécial
Pour en savoir plus sur ces modèles, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Paliers Y complets

SKF fournit également une large gamme de paliers Y complets. Pour de plus amples informations, reportez-vous à Paliers Y complets.
SKF logo