Douilles caoutchouc

Les douilles en caoutchouc de la série RIS 2 (fig. 1) font essentiellement fonction « d'amortisseur » pour les roulements Y dans des paliers à semelle en tôle d'acier emboutie. Situées entre la bague extérieure du roulement et l'alésage du palier (fig. 2), elles amortissent les vibrations et le bruit et permettent aux roulements de se déplacer légèrement dans leurs paliers pour compenser une légère dilatation de l'arbre ou un léger défaut d'alignement.
Les douilles de la série RIS 2 sont en NBR et présentent une surface extérieure sphérique (convexe). Elles peuvent supporter des températures comprises entre –30 et +100 °C (–20 à +210 °F). Les désignations et dimensions des douilles en caoutchouc sont indiquées dans le tableau des produits.
Les douilles en caoutchouc sont disponibles en tant qu'accessoires et doivent être commandées séparément. Elles peuvent être utilisées sur tous les roulements Y SKF, sauf les roulements Y avec une bague intérieure standard (séries 17262 et 17263). Cependant, les roulements Y de la série YET 2 peuvent être fournis avec la douille déjà montée (fig. 3). Ces produits sont identifiés par le préfixe de série CYS, suivi du diamètre d'alésage du roulement et du suffixe d'identification de roulement FM. Par exemple, CYS 20 FM est un roulement YET 204 avec un alésage de 20 mm, équipé d'une douille en caoutchouc RIS 204.
SKF logo