Roulements Y SKF ConCentra

Les roulements Y SKF ConCentra comportent une bague intérieure débordante de manière symétrique des deux côtés (fig. 1). La technologie de blocage SKF ConCentra brevetée est basée sur la dilatation et la contraction des deux surfaces de contact : l'alésage du roulement et la surface externe du manchon à portées coniques multiples. Les deux surfaces présentent des dentelures de précision. Lorsque les vis de blocage de la bague de montage sont serrées, la bague intérieure est déplacée axialement, par rapport au manchon à portées coniques multiples (fig. 2 et fig. 3). Ceci oblige la bague intérieure du roulement à se dilater et le manchon à portées coniques multiples à se contracter uniformément, garantissant un ajustement serré parfaitement concentrique sur l'arbre. Les roulements Y SKF ConCentra représentent une solution facile, rapide et fiable pour fixer un roulement sur un arbre.
L'ajustement parfaitement concentrique sur l'arbre permet d'obtenir de faibles niveaux de bruit et de vibrations et de pratiquement éliminer la rouille de contact. Encore plus important, l'ajustement sur l'arbre ne se desserre pas, même dans des applications aux charges et/ou vitesses élevées. La tolérance d'arbre ne limite pas la vitesse admissible du roulement et la pleine vitesse limite peut être atteinte, même avec des arbres vendus chez les grossistes spécialisés. Les roulements conviennent à des applications pour un sens de rotation constant ou variable.
Les roulements Y SKF ConCentra, désignation de série YSP 2, sont équipés d'un robuste joint standard des deux côtés avec des déflecteurs supplémentaires en tôle (→ Joints standard avec déflecteurs supplémentaires). La bague extérieure comporte en standard deux trous de lubrification, un de chaque côté, espacés de 120°. Des roulements sans trous de lubrification peuvent être fournis sur demande (suffixe de désignation W).
Les roulements Y SKF de la série YSP 2 sont disponibles pour des arbres en cotes métriques de 25 à 60 mm et pour des arbres en cotes pouces de 1 à 2 11/16 pouces.
SKF a conçu des roulements Y de la série YSPAG 2 pour résister aux conditions de fonctionnement exigeantes présentes dans les applications agricoles, par exemple, dans les moissonneuses-batteuses et presses à balles, moissonneuses et herses à disques. Ces roulements sont équipés d'un joint breveté à 5 lèvres et n'ont pas de trou de lubrification dans la bague extérieure. Les roulements SKF de la série YSPAG 2 sont disponibles pour des arbres en cotes métriques de 25 à 50 mm et pour des arbres en cotes pouces de 1 à 1 15/16 pouces.
SKF logo