Roulements Y avec bague intérieure standard

Les roulements Y avec bague intérieure standard (fig. 1) ont des tolérances normales sur le diamètre d'alésage du roulement et sont fixés sur l'arbre par un ajustement serré approprié. Ces roulements des séries 17262 et 17263 présentent les mêmes dimensions et caractéristiques que les roulements rigides à billes des séries 62 et 63, mais ils ont une surface extérieure sphérique (convexe). Les roulements conviennent à des applications où le sens de la charge varie et lorsqu'un fonctionnement régulier représente une exigence essentielle. Ils supportent des charges axiales plus élevées que les autres roulements Y et peuvent tourner aux mêmes vitesses que les roulements rigides à billes étanches correspondants. Ils n'ont pas de trou de lubrification dans la bague extérieure en standard. Les roulements avec suffixe de désignation B présentent deux trous de lubrification dans la bague extérieure, un de chaque côté, espacés de 120°.
Les roulements Y SKF à bague intérieure standard sont disponibles pour des arbres en cotes métriques de 17 à 60 mm.
SKF logo