Roulements Y à alésage conique

Les roulements Y à alésage conique (fig. 1) sont munis d'une bague intérieure débordante de manière symétrique des deux côtés et d'un alésage conique (conicité de 1:12) qui permet de les monter sur un manchon de serrage standard de la série H 23. Le montage sur un manchon de serrage permet aux roulements de mieux tourner et d'atteindre la pleine vitesse limite, même avec les arbres vendus chez les grossistes spécialisés. Les roulements conviennent à des applications pour un sens de rotation constant ou variable. Le manchon de serrage approprié n'est pas intégré au roulement et doit être commandé séparément.
Les roulements Y à alésage conique, désignation de série YSA 2, sont équipés d'un robuste joint standard avec un déflecteur supplémentaire en tôle des deux côtés (→ Joints standard avec déflecteurs supplémentaires). La bague extérieure comporte en standard deux trous de lubrification, un de chaque côté, espacés de 120°. Des roulements sans trous de lubrification peuvent être fournis sur demande (suffixe de désignation W).
Les roulements Y SKF de la série YSA 2 sont disponibles avec des diamètres d'alésage de 25 à 65 mm, qui permettent d'utiliser des manchons de serrage de la série H 23 pour des arbres en cotes métriques de 20 à 60 mm. Ces roulements peuvent également être utilisés sur des manchons de serrage des séries HA 23 et HE 23 pour arbres à cotes en pouces dont le diamètre s'échelonne de 3/4 à 2 1/4 pouces.
SKF logo