Roulements Y avec bague de blocage excentrique

Les roulements Y avec une bague de blocage excentrique sont conçus principalement pour les applications où le sens de rotation est constant. La bague intérieure débordante d'un côté du roulement comporte un épaulement excentrique, prévu pour la bague de blocage. Il suffit alors de faire tourner la bague de blocage dans le sens de la rotation pour bloquer la bague et le roulement sur l'arbre. Une seule vis de blocage achève la fixation de la bague sur l'arbre. La bague excentrique est zinguée pour les roulements à alésage métrique et brunie pour les roulements à alésage en pouces. SKF propose deux séries standard.
Les roulements Y de la série YET 2 comportent une bague intérieure débordante d'un côté (fig. 1).
Les roulements Y de la série YEL 2 comportent une bague intérieure débordante des deux côtés (fig. 2). Cela diminue l'angle selon lequel la bague intérieure peut basculer sur l'arbre et permet ainsi au roulement de mieux tourner.
Les roulements des séries YET 2 et YEL 2 sont équipés d'un robuste joint standard (→ Joints standard). Les roulements de la série YEL 2 sont fournis avec un déflecteur supplémentaire des deux côtés. Les déflecteurs disponibles sont les suivants :
  • déflecteur plat en acier, suffixe de désignation 2F
  • déflecteur caoutchouté (multi-joints),
    suffixe de désignation 2RF/VL065
Les roulements Y des séries YET 2 et YEL 2 présentent, en standard, deux trous de lubrification dans la bague extérieure, un de chaque côté, espacés de 120°. Des roulements sans trous de lubrification peuvent être fournis sur demande (suffixe de désignation W).
Les roulements Y SKF à bague de blocage excentrique sont disponibles pour des arbres en cotes métriques de 15 à 60 mm et pour des arbres en cotes pouces de 1/2 à 2 7/16 pouces.
SKF a conçu des roulements Y de la série YELAG 2 pour résister aux conditions de fonctionnement exigeantes présentes dans les applications agricoles, par exemple, dans les moissonneuses-batteuses et presses à balles, moissonneuses et herses à disques. Ces roulements sont équipés d'un joint breveté à 5 lèvres et n'ont pas de trou de lubrification dans la bague extérieure. Les roulements SKF de la série YELAG 2 sont disponibles pour des arbres en cotes métriques de 20 à 50 mm et pour des arbres en cotes pouces de 1 à 1 15/16 pouces.
SKF logo